Publikovat produkty
Africa
Africa
Africa
    Novacolor

    Africa

    Africa permits to achieve velvety chromatic effects and visual and tactile sensations, perfectly aligned with the cutting-edge trends in the decoration of modern interiors. It is a decorative finish for interiors, with soft metallic pigments that create unique games of light and shades.

    Spojte se se značkou Novacolor

    Specifikace
    • Africa sensitively reduces the formaldehyde concentration in the surrounding environment, as tested per the specific law ISO 16000-23. Africa represents the expression of Novacolor Green Approach. To reduce the carbon footprint, Africa is formulated with a special binder. Based on a mass balance approach, fossil raw materials in production are replaced with sustainable biomass.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaAfrica
    • Skupina výrobkůDecorative products
    • Skupina produktůMetallics
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-03-08
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálNatřeno
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMStavební materiály - Barvy a Laky
    • Klasifikace IFCStruktura
    • Název UNSPSCFinishing materials and products
    • Kód UNSPSC301519
    • Kód Uniclass 2015Ss_40_90_60_20
    • Popis Uniclass 2015Decorative varnish or lacquer systems
    • Kód CSI MasterFormat 201409 94 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Decorative Finishing
    • Číslo OmniClass23-15 21 11 13
    • Název OmniClassTextured Paints
    • Kód CSI UniFormat IIC3010
    • Název CSI UniFormat IIWall Finishes