Publikovat produkty
Dune
Dune
Dune
Dune
Dune
    Novacolor

    Dune

    Dune is a decorative coating for interiors with soft metallic charges that creates high end visual effects and a stunning game of light and shades.

    Spojte se se značkou Novacolor

    Specifikace
    • Dune creates velvet-like chromatic effects that are perfectly matching the modern concept of high end decoration of interior walls in modern environments.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaDune
    • Skupina výrobkůDecorative products
    • Skupina produktůMetallics
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-03-08
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálNatřeno
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Barvy a Laky
    • Klasifikace IFCStruktura
    • Název UNSPSCFinishing materials and products
    • Kód UNSPSC301519
    • Kód Uniclass 2015Ss_40_90_60_20
    • Popis Uniclass 2015Decorative varnish or lacquer systems
    • Kód CSI MasterFormat 201409 94 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Decorative Finishing
    • Číslo OmniClass23-15 21 11 13
    • Název OmniClassTextured Paints
    • Kód CSI UniFormat IIC3010
    • Název CSI UniFormat IIWall Finishes