Publikovat produkty
Texi
Novacolor

Texi

Texi is a decorative finish for interior surfaces, based on metallic fillings, selected inerts, which produce a soft metallic effect. These charges create a changeable and enjoyable game of light and reflected colors.

Spojte se se značkou Novacolor

Specifikace
  • Decorative finish for interiors with gold, silver and pearl metallic patterns. Apply Texi on Novalux E in two layers with a spalter brush or with a sea sponge.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaTexi
  • Skupina výrobkůDecorative products
  • Skupina produktůMetallics
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-03-08
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálNatřeno
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Barvy a Laky
  • Klasifikace IFCStruktura
  • Název UNSPSCFinishing materials and products
  • Kód UNSPSC301519
  • Kód Uniclass 2015Ss_40_90_60_20
  • Popis Uniclass 2015Decorative varnish or lacquer systems
  • Kód CSI MasterFormat 201409 94 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Decorative Finishing
  • Číslo OmniClass23-15 21 11 13
  • Název OmniClassTextured Paints
  • Kód CSI UniFormat IIC3010
  • Název CSI UniFormat IIWall Finishes