Publikovat produkty
Archi+ Pietra
Novacolor

Archi+ Pietra

Lime-based powder coating for interiors, based on hydraulic lime with stone effect Archi+ Pietra is a mineral plaster coat in powder for interiors. It is made of natural hydraulic lime NHL 3,5 (EN 459-1), aerial lime, specific aggregates and rheological modifiers carefully selected to ensure an excellent orkability.The particular formulation allows the attainment of top quality.

Spojte se se značkou Novacolor

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaArchi-Pietra
  • Skupina výrobkůDecorative products
  • Skupina produktůConcrete
  • Datum zveřejnění2021-02-03
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálNatřeno
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMStavební materiály - Barvy a Laky
  • Klasifikace IFCStruktura
  • Název UNSPSCFinishing materials and products
  • Kód UNSPSC301519
  • Kód Uniclass 2015Ss_40_90_60_20
  • Popis Uniclass 2015Decorative varnish or lacquer systems
  • Kód CSI MasterFormat 201409 94 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Decorative Finishing
  • Číslo OmniClass23-15 21 11 13
  • Název OmniClassTextured Paints
  • Kód CSI UniFormat IIC3010
  • Název CSI UniFormat IIWall Finishes