Publikovat produkty
Concrete by Novacolor
Concrete by Novacolor
    Novacolor

    Concrete by Novacolor

    Concrete By Novacolor is an anti-algae acrylic-siloxane plaster coating for exteriors, fine grain (0,5-0,7 mm).

    Spojte se se značkou Novacolor

    Specifikace
    • Thanks to the acrylic binder and the siloxane component Concrete By Novacolor grants a big hardness of the surface, good transpirability and resistance to rain. The particular grain curve of Concrete By Novacolor and the possibility to overlap it with one or more layers of Fase Silossanica, ensures to achieve concrete effects.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaConcrete-by-novacolor
    • Skupina výrobkůDecorative products
    • Skupina produktůConcrete
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-03-08
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálNatřeno
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Barvy a Laky
    • Klasifikace IFCStruktura
    • Název UNSPSCFinishing materials and products
    • Kód UNSPSC301519
    • Kód Uniclass 2015Ss_40_90_60_20
    • Popis Uniclass 2015Decorative varnish or lacquer systems
    • Kód CSI MasterFormat 201409 94 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Decorative Finishing
    • Číslo OmniClass23-15 21 11 13
    • Název OmniClassTextured Paints
    • Kód CSI UniFormat IIC3010
    • Název CSI UniFormat IIWall Finishes