Publikovat produkty
Archi+ Tadelakt
Novacolor

Archi+ Tadelakt

Archi+ Tadelakt is a mineral plaster coat in powder for interiors. It is made of natural hydraulic lime NHL 3,5 (EN 459-1), aerial lime, specific aggregates and rheological modifiers carefully selected to ensure an excellent workability.

Spojte se se značkou Novacolor

Specifikace
  • The particular formulation allows replicating, from an aesthetic point of view, the typical finishes of the Moroccan Tadelakt.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaArchi-tadelakt
  • Skupina výrobkůDecorative products
  • Skupina produktůConcrete
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-03-08
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálNatřeno
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Barvy a Laky
  • Klasifikace IFCStruktura
  • Název UNSPSCFinishing materials and products
  • Kód UNSPSC301519
  • Kód Uniclass 2015Ss_40_90_60_20
  • Popis Uniclass 2015Decorative varnish or lacquer systems
  • Kód CSI MasterFormat 201409 94 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Decorative Finishing
  • Číslo OmniClass23-15 21 11 13
  • Název OmniClassTextured Paints
  • Kód CSI UniFormat IIC3010
  • Název CSI UniFormat IIWall Finishes