Publikovat produkty
Swahili
Swahili
Swahili
    Novacolor

    Swahili

    Swahili is a decorative coating for interiors made of metallic charges and selected quartz aggregates that produce high end visual effects and create a unique game of light and shades.

    Spojte se se značkou Novacolor

    Specifikace
    • Swahili permits to achieve innovative chromatic and tactile effects that make the environment extremely comfortable and in line with the most cutting-edge trends in interior decoration. Swahili is an easy-to-apply product and allows both the professional and the private decorator to easily achieve high-quality effects.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaSwahili
    • Skupina výrobkůDecorative products
    • Skupina produktůMetallics
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-03-08
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálNatřeno
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMStavební materiály - Barvy a Laky
    • Klasifikace IFCStruktura
    • Název UNSPSCFinishing materials and products
    • Kód UNSPSC301519
    • Kód Uniclass 2015Ss_40_90_60_20
    • Popis Uniclass 2015Decorative varnish or lacquer systems
    • Kód CSI MasterFormat 201409 94 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Decorative Finishing
    • Číslo OmniClass23-15 21 11 13
    • Název OmniClassTextured Paints
    • Kód CSI UniFormat IIC3010
    • Název CSI UniFormat IIWall Finishes