Publikovat produkty
Swahili Opaco
Novacolor

Swahili Opaco

Textured matt metallic decorative finish for interiors, available as silver base Swahili Opacois a decorative coating for interiors made of matt metallic charges and selected quartz aggregates that produce high end visual effects and create a unique game of light and shades. Swahili Opacorepresents the expression of Novacolor commitment to the environmental sustainability. To reduce the "carbon footprint", Swahili Opaco is formulated with a special binder, made from sustainable biomass, that replaces the fossil raw materials. This is possible thanks to a technical-productive system called “mass balance approach” certifiedREDcert2.

Spojte se se značkou Novacolor

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaSwahili-Opaco
  • Skupina výrobkůDecorative products
  • Skupina produktůMetallics
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-02-03
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálNatřeno
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMStavební materiály - Barvy a Laky
  • Klasifikace IFCStruktura
  • Název UNSPSCFinishing materials and products
  • Kód UNSPSC301519
  • Kód Uniclass 2015Ss_40_90_60_20
  • Popis Uniclass 2015Decorative varnish or lacquer systems
  • Kód CSI MasterFormat 201409 94 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Decorative Finishing
  • Číslo OmniClass23-15 21 11 13
  • Název OmniClassTextured Paints
  • Kód CSI UniFormat IIC3010
  • Název CSI UniFormat IIWall Finishes