Publikovat produkty
Taklamakan
Taklamakan
Taklamakan
Taklamakan
    Nurus

    Taklamakan

    Taklamakan was designed as suitable to the human body, taking its inspiration from the geometrical lines of daily life. It is named after China’s biggest sand desert and its look is reminiscent of sand dunes. Taklamakan brings depth to the space it is used in; and creates a natural and warm environment with its maple and white polycor options. Taklamakan is a registered product on an international scale with its ‘Design with Love, Love with Wood’ motto.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaTaklamakan
    • Skupina výrobkůFurniture
    • Skupina produktůBenches
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2011-09-19
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)450
    • Šířka (mm)1530
    • Hloubka (mm)495
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Navrženo vTurecko
    • Vyrobeno vTurecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Židle, Stoličky & Lavice
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_12_07
    • Popis Uniclass 2015Benches
    • Kód CSI MasterFormat 201412 67 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Benches
    • Číslo OmniClass23-11 29 13 11
    • Název OmniClassExterior Benches
    • Kód CSI UniFormat IIE2010
    • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings