Publikovat produkty
Stainless Steel End Wall Guard
Nystrom
Archivovány

Stainless Steel End Wall Guard

Stainless steel end wall guards offer a tough yet beautiful look to your building. A highly configurable product guarantees your needs will be met. Available in type #430 or #304 stainless steel with a variety of patterns which are sure to enrich the quality and look of your building.

Features
  • #4 Satin Finish or 11 Embossed Patterns
  • Stainless steel or aluminum
  • Surface mount or recessed
Specifikace
  • Model: CGS-EW/CGT-EW/CGA-EW Material: Type 304, 316 or 430 Stainless Steel or 14 gage Aluminum Finish: #4 Satin or Embossed Pattern Mounting: Surface Mounted or Recessed Mounting Method: Mechanical or Adhesive Size: 4-7/8 inches or 5-1/2 inches Length: 4 or 8 Linear Feet Corner Angle: 90° Warranty: 5 Years
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotanystrom-130
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-12-23
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Vedlejší materiálHliník
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMStěny - Zeď
  • Kód CSI MasterFormat 201410 26 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Corner Guards
  • Číslo OmniClass23-17 25 15 13
  • Název OmniClassCorner Guards