Publikovat produkty
Optigrün Aluminium Edge Element
Optigrün Aluminium Edge Element
Optigrün Aluminium Edge Element
Optigrün Aluminium Edge Element
    Optigrün

    Optigrün Aluminium Edge Element

    Optigrün Edge Elements made from aluminium to enclose elevated greening areas (e.g. elevated planting beds) and separate structure levels of different heights.

    Area of use

    - As edging for extensive and intensive green roofs

    - To enclose elevated intensive green roofs (elevated planting beds)

    - To separate different floor covering and greening areas

    Specific properties

    - Versatile and suitable shapes in series, large-scale and custommanufacture

    - Custom colours are available on request

    Specifikace
    • Material: Aluminium

      Material thickness: 3 mm (to max. 750 mm height); 5 mm (800 - max. 1,200 mm height)

      Length (standard): 1,500 / 2,000 / 2,500 / 3,000 mm (depending on height)

      Width (standard): 290 / 360 / 460 / 470 mm (depending on height)

      Height (standard): 300 / 400 / 500 / 1,000 mm  Special dimensions - Special dimensions available on request.

      - Inner, outer and special corners in accordance with planning specifications

      Surface (standard): colour-coated according to RAL colour

      Surface (alternative): palette natural aluminium (seams polished)

      Custom paints: available on request

      Weight:

      approx. 5.2 kg/m (height 300 mm)

      approx. 6.6 kg/m (height 400 mm)

      approx. 8.22 kg/m (height 500 mm)

      approx. 20.6 kg/m (height 1,000 mm

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaAluminium_Edge_Element
    • Skupina výrobkůOptigrün Products
    • Skupina produktůEdge Elements
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-09-12
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)300
    • Šířka (mm)1500
    • Hloubka (mm)290
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)5.2
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Střešní příslušenství
    • Klasifikace IFCStřecha
    • Název UNSPSCRoofing accessories
    • Kód UNSPSC301516
    • Kód Uniclass 2015EF_30_10
    • Popis Uniclass 2015Roofs
    • Kód CSI MasterFormat 201407 72 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Roof Accessories
    • Číslo OmniClass23-13 35 25
    • Název OmniClassStructural Profiled Roofs
    • Kód CSI UniFormat IIB1020
    • Název CSI UniFormat IIRoof Construction