Pro poskytování našich služeb používáme cookies. Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies.
;

Blue Roof Flow Control Trafficked Areas System Solution

Číslo položky: Blue_Roof_Flow_Control_Trafficked_Areas
Výrobce: Optigrün
Kategorie produktu: Optigrün Roof System Solution
Skupina produktu: Blue Roof - Flow Control
Šířka (mm): 1000
Výška (mm): 260
Hloubka (mm): 1000
Datum publikování: 2018-09-07
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (11)

CHARACTERISTICS

  • Green roof areas accessible to trucks.
  • Optigreen Water Retention Box WRB, including Flow Control system
  • Storage volume of approximately 75 l/m² - 140 l/m² possible
  • Low weight due to cavity type construction of the Water Retention Box WRB
  • Rainfall runoff model with the RWS 4.0 rainwater simulation program

TECHNICAL DATA

Weight: from 450 kg/m² or from 4.5 kN/m²

Layer height: from 260 mm

Roof pitch:

Vegetation form: -

Water retention: Project specific settings possible

Discharge coefficient: Project specific settings possible

Discharge yield: Project specific settings possible

Water storage: -


Materiál hlavní: Other
Sekundární materiál:
Navrženo: Germany
Vyrobeno: Germany

BIMobject kategorie: Konstrukce - Střecha
IFC klasifikace: Roof
UNSPSC název: Roofing materials
UNSPSC kód: 301515
Uniclass 1.4 Kód: L52
Uniclass 1.4 Popis: Roof coverings, claddings, linings
Uniclass 2.0 Kód: EE-20-10
Uniclass 2.0 Popis: Roofs
Uniclass 2015 Kód: EF_30_10
Uniclass 2015 Popis: Roofs
NBS Reference Kód: 20-10
NBS Reference Popis: Roofs
CSI MasterFormat 2014 Code: 07 33 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Natural Roof Coverings
Číslo OmniClass: 23-13 39 00
Název OmniClass: Roof Coverings, Claddings, Linings
CSI UniFormat II Code: B1020
CSI UniFormat II Title: Roof Construction
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Construction - Roof

Název Hodnota
Height 260 mm
Length 1000
Thickness 260 mm
Width 1000 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Název Hodnota
Length 1000

BIMobject®