Publikovat produkty
Optigrün Edge Trim ZP-A
Optigrün

Optigrün Edge Trim ZP-A

High-quality and affordable edge trim made from aluminium for use as water-permeable separating strip between bulk materials.

Area of use

- As a separator between the substrate, gravel strip and/or floorsurfaces

- Not suitable for use as a structurally effective edge upstand at the eaves edge

- Not suitable for use as a structurally effective gravel retainer inthe pitched roof area < 5° RP

Specific properties

- Smooth surface

- Superimposed load held

- Folded four times

- Permeable to water with hole Ø 6 mm in the vertical leg

Specifikace
  • Material: Aluminium

    Nominal thickness: 1.0 mm

    Hole: 6.0 mm

    Drilles holes: Without

    Colour: Aluminium natural

    Dimesions:

    ZP 60 A: H 60 x W 85 x L 2,500 mm

    ZP 80 A: H 80 x W 93 x L 2,500 mm

    ZP 100 A: H 100 x W 73 x L 2,500 mm

    ZP 120 A: H 120 x W 140 x L 2,500 mm

    ZP 150A: H 150 x B 117 x L 2500 mm

    ZP 200A: H 200 x B 160 x L 2500 mm

    Accessories: Connector for longitudinal joints corner element for inner and outer corner formation 90°-180

    Quantity/ delivered unit: Individually as uncut; bar profiles with 2.5 m length

    Delivery form: According to size of order by parcel shipment or on special pallets by for-warding agent

    Pack size: According to size of order

    Delivery weight:         

    ZP 60 A: approx. 750g/m

    ZP 80 A: approx. 800g/m

    ZP 100 A: approx. 850g/m

    ZP 120 A: approx. 900g/m

    ZP 150 A: approx. 1.000g/m

    ZP 200 A: approx. 1.400g/m


Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaEdge_Trim_ZPA
  • Skupina výrobkůOptigrün Products
  • Skupina produktůEdge Trims
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-09-12
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)60
  • Šířka (mm)2500
  • Hloubka (mm)85
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
  • Čistá hmotnost (kg)0.75
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Střešní příslušenství
  • Klasifikace IFCStřecha
  • Název UNSPSCRoofing accessories
  • Kód UNSPSC301516
  • Kód Uniclass 2015EF_30_10
  • Popis Uniclass 2015Roofs
  • Kód CSI MasterFormat 201407 72 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Roof Accessories
  • Číslo OmniClass23-13 35 25
  • Název OmniClassStructural Profiled Roofs
  • Kód CSI UniFormat IIB1020
  • Název CSI UniFormat IIRoof Construction