Publikovat produkty
Refrigerator BT55
Archivovány

Refrigerator BT55

Panasonic BT55 has 483 liters of capacity and is 43% more economic than the minimum A of "Programa Brasileiro de Etiquetagem". It freezes food faster and makes less noise than conventional refrigerators. It also presents the exclusive Econavi technology, which monitors the refrigerator's usage daily, and makes it work considering the house routine, helping save energy. Thinking about food preservation, BT55 has the new system "Anti-bactéria", eliminating 99.99% of the bacteria in the refrigerator, and Vitamin Power, to preserve food vitamins.
Specifikace
  • Specifications NR-BT55PV2XA, NR-BT55PV2XB, NR-BT55PV2WA, NR-BT55PV2WB
    • Electric tension: 127 ou 220V
    • Color: Stainless Steel look or White
    • Frost: Free
    • Total capacity (L): 483
    • Refrigerator (L): 368
    • Freezer (L): 115
    • Approx. energy consumption: 39 kWh/month
    • Inverter: Yes
    • Econavi: Yes
    • Vitamin Power: Yes
    • Anti-Bacteria: Yes
    • Deodorizer: Yes
    • Extra cold compartiment: Yes
    • Drink Cooler: Yes
    • Turbo Freezer: Yes
    • Pre-programmed funcions: Férias, Festa e Compras
    • Ice Twister: Yes
    • Can compartment: Yes
    • Egg compartment: Yes
    • Coolant: R600a
    • Dimensions WxHxD (mm): 695x1900x758 mm
    • Dimensions with packaging WxHxD (mm): 738 x 1954 x 799 mm
    • Approx. weight: 70 kg
    • Approx. weight with packaging: 73 kg
    • Supplier warranty: 12 months
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaRefrigerador_Panasonic_NR-BT55PV2
  • Skupina výrobkůHome Appliances
  • Skupina produktůRefrigerator
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-10-16
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1900
  • Šířka (mm)695
  • Hloubka (mm)758
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Vedlejší materiálSklo
  • Navrženo vČína
  • Vyrobeno vBrazílie
  • Čistá hmotnost (kg)70
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMKuchyně - Jiné spotřebiče
  • Klasifikace IFCElektrický spotřebič
  • Název UNSPSCDomestic Appliances and Supplies and Consumer Electronic Products
  • Kód UNSPSC52
  • Kód CSI MasterFormat 201411 30 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Equipment
  • Číslo OmniClass23-21 23 00
  • Název OmniClassResidential Furniture and Equipment
  • Kód CSI UniFormat IIE10
  • Název CSI UniFormat IIEQUIPMENT