Publikovat produkty
4 x 4 & 6 x 4 FiberRunner Brackets - FR6TB12
Panduit

4 x 4 & 6 x 4 FiberRunner Brackets - FR6TB12

Used to support the 6x4 and 4x4 systems by spanning two threaded rod drops. Can be installed from above or below. Bracket is secured to each threaded rod with two nuts. The pre-assembled slide clamp enables fast assembly to channel. Use 7/16in nut driver on slide clamps, For 1/2in threaded rod.

    Specifikace
    • Specifications
      Material - Steel
      Color - Black
      Overall Length (In.) - 13.78
      Overall Length (mm) - 350
      Overall Width (In.) - 1.94
      Overall Width (mm) - 49.3
      Overall Height (In.) - 0.62
      Overall Height (mm) - 15.7
      Compatible Threaded Rod Size (In.) - 1/2"
      For Threaded Rod Size - 1/2"
      Series Type - 4 x 4 and 6 x 4
      Overall Depth (mm) - 350.0
      RoHS Compliancy Status - Compliant
      Min. Order Qty. - 1

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota4x4-6x4-FiberRunner-Brackets-FR6TB12
    • Skupina výrobkůElectrical
    • Skupina produktůCable Trays and Horizontal Racks
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2011-02-07
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMElektrická zařízení - Distribuce
    • Kód Uniclass 2015Pr_65_70_11_17
    • Popis Uniclass 2015Cable trays
    • Kód CSI MasterFormat 201427 05 36
    • Název CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Communications Systems
    • Číslo OmniClass23-37 11 13
    • Název OmniClassCommunication Cable Trays
    • Kód CSI UniFormat IID50
    • Název CSI UniFormat IIELECTRICAL