Publikovat produkty
FiberRunner® Four Way Cross - FRFWC12X4W4YL
Panduit

FiberRunner® Four Way Cross - FRFWC12X4W4YL

Attaches to 12x4 channel and/or fittings to create a horizontal four way cross intersection with two 4x4 exits.

      Specifikace
      • Specifications
        Color - Yellow
        Overall Width (In.) - 12.96
        Overall Width (mm) - 329.3
        Overall Height (In.) - 4.22
        Overall Height (mm) - 107.3
        UL Listed - Yes
        Material - ABS
        Couplers Required - (2 pcs.) FRBC12X4YL (2 pcs.) FRBC4X4YL
        Cover Part Number - FRFWCSC12W4YL
        Fitting Type - Four Way Cross
        Series Type - 12 x 4 FiberRunner Fitting
        RoHS Compliancy Status - Compliant
        Min. Order Qty. - 1

      Technická specifikace
      • Jedinečná ref. hodnotafiberrunner-four-way-cross-FRFWC12X4W4YL
      • Skupina výrobkůElectrical
      • Skupina produktůCable Trays and Horizontal Racks
      • TypObjekt
      • Datum zveřejnění2011-02-07
      • Číslo vydání1
      Související
      • Hlavní materiálABS
      • Navrženo vSpojené státy americké
      • Vyrobeno vSpojené státy americké
      Klasifikace
      • Kategorie objektu BIMElektrická zařízení - Distribuce
      • Kód Uniclass 2015Pr_65_70_11_17
      • Popis Uniclass 2015Cable trays
      • Kód CSI MasterFormat 201427 05 36
      • Název CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Communications Systems
      • Číslo OmniClass23-37 11 13
      • Název OmniClassCommunication Cable Trays
      • Kód CSI UniFormat IID50
      • Název CSI UniFormat IIELECTRICAL