Publikovat produkty
FiberRunner® Four Way Cross - FRFWC12X4W6YL
Panduit

FiberRunner® Four Way Cross - FRFWC12X4W6YL

Attaches to 12x4 channel and/or fittings to create a horizontal four way cross intersection with two 6x4 exits. Accepts optional split cover FRFWCSC12W6YL.

Specifikace
  • Specifications
    Color - Yellow
    UL Listed - Yes
    Material - ABS
    Couplers Required - (2 pcs.) FRBC12X4YL (2 pcs.) FRBC6X4YL
    Cover Part Number - FRFWCSC12W6YL
    Fitting Type - Four Way Cross
    Series Type - 12 x 4 FiberRunner Fitting
    RoHS Compliancy Status - Compliant
    Min. Order Qty. - 1

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotafiberrunner-four-way-cross-FRFWC12X4W6YL
  • Skupina výrobkůElectrical
  • Skupina produktůCable Trays and Horizontal Racks
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2011-02-07
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálABS
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMElektrická zařízení - Distribuce
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_70_11_17
  • Popis Uniclass 2015Cable trays
  • Kód CSI MasterFormat 201427 05 36
  • Název CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Communications Systems
  • Číslo OmniClass23-37 11 13
  • Název OmniClassCommunication Cable Trays
  • Kód CSI UniFormat IID50
  • Název CSI UniFormat IIELECTRICAL