Publikovat produkty
FiberRunner® Horizontal Right Angle Cover - FRRASC12YL
Panduit

FiberRunner® Horizontal Right Angle Cover - FRRASC12YL

Optional split cover for the horizontal right angle fitting FRRA12X4YL. Snap-on feature allows cover to be installed and removed with no tools required. Creates radiused 3/4 (19mm) opening for easy access to add or remove cables.

Specifikace
  • Specifications
    Color - Yellow
    Overall Length (In.) - 17.99
    Overall Length (mm) - 457
    Overall Width (In.) - 2.79
    Overall Width (mm) - 70.9
    UL Listed - Yes
    Material - ABS
    Couplers Required —
    Cover Part Number —
    Fitting Type - Horizontal Right Angle Cover
    Series Type - 12 x 4 FiberRunner Fitting
    RoHS Compliancy Status - Compliant
    Min. Order Qty. - 1

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotafiberrunner-horizontal-right-angle-cover-FRRASC12YL
  • Skupina výrobkůElectrical
  • Skupina produktůCable Trays and Horizontal Racks
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2011-02-07
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálABS
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Distribuce
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_70_11_17
  • Popis Uniclass 2015Cable trays
  • Kód CSI MasterFormat 201427 05 36
  • Název CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Communications Systems
  • Číslo OmniClass23-37 11 13
  • Název OmniClassCommunication Cable Trays
  • Kód CSI UniFormat IID50
  • Název CSI UniFormat IIELECTRICAL