Publikovat produkty
S MiWo corner sandwich panel
S MiWo corner sandwich panel
S MiWo corner sandwich panel
S MiWo corner sandwich panel
    ARPANEL

    S MiWo corner sandwich panel

    Prefabricated corner sandwich panels with mineral wool core (so-called corners) create aesthetically pleasing and original edges of the building cladding. The key advantage of the corners, outside the aesthetics, is the installation without the need for corner flashings, to make the finishing of facade systems extremely effective and unique.

    Specifikace
    • Panel type ARPANEL S MiWo ARPANEL S MiWo ARPANEL S MiWo
      Thickness [mm]

      80 100

      120 150

      160 180 200
      Dimension A+B [mm] min. 800/ max. 3000 min. 800/ max. 2500 min. 800/ max. 2000
      Dimension A or B [mm] min. 400 min. 400 min. 400


    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotas-miwo-corner-sandwich-panel
    • Skupina výrobkůSandwich panels
    • Skupina produktůCorner sandwich panels
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2023-08-04
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálSkelná vata
    • Vedlejší materiálOcel
    • Navrženo vPolsko
    • Vyrobeno vPolsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStěny - Sendvičové panely
    • Klasifikace IFCZeď
    • Kód ETIMEC011925
    • Název ETIMSandwich panel
    • Kód Uniclass 2015Ss_20_10_60_84
    • Popis Uniclass 2015Structural insulated panel systems
    • Číslo OmniClass23-15 13 19
    • Název OmniClassWall Panels