Publikovat produkty
Inrun-Rec-Double
Paragon

Inrun-Rec-Double

3.3 z 5 hvězdiček3.3(17 recenze)

 INTUITIVE IC double face shelving benches

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaInrunrecdouble
  • Skupina výrobkůClassroom furniture
  • Skupina produktůBenches
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2014-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)63.2
  • Šířka (mm)930.67
  • Hloubka (mm)523.97
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Vedlejší materiálPlast
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Židle, Stoličky & Lavice
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_12_07
  • Popis Uniclass 2015Benches
  • Kód CSI MasterFormat 201412 67 23
  • Název CSI MasterFormat 2014Benches
  • Číslo OmniClass23-21 27 17
  • Název OmniClassChild Benches