Publikovat produkty
ELIA FL MINI
ELIA FL MINI
ELIA FL MINI
ELIA FL MINI

    ELIA FL MINI

    Low-power LED floodlight for indoor and outdoor architectural lighting for both residential and professional applications, such as façades, gardens, green areas and walkways.
    Specifikace
    • - Thanks to its black powder-coated die-cast aluminium body and its front glass, it is tough, durable and able to withstand harsh environmental conditions - Available in 2 sizes and 3 power steps (10 W, 20 W and 30 W), the range allows for great flexibility with its multiple possible combinations: 2 colour temperature options (3,000 K warm white and 4,000 K neutral white) with a colour rendering index of more than 80, and 2 optics options (100° or asymmetrical) - The fixture is equipped with an integrated On/Off electronic power supply, and it is also available with an integrated motion and luminosity sensor - The luminaire can be ceiling, wall or floor-mounted through the integrated adjustable steel bracket - The part numbers listed below with an MOQ require a minimum order quantity. Please consult our sales agents for information on availability, lead times, and volume requirements
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaelia-fl-mini
    • Skupina výrobkůProfessional
    • Skupina produktůProfessional floodlight
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-02-27
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Osvětlení
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Kód ETIMEC001744
    • Název ETIMDownlight/spot/floodlight
    • Kód Uniclass 2015EF_70_80
    • Popis Uniclass 2015Lighting
    • Kód CSI MasterFormat 201426 56 36
    • Název CSI MasterFormat 2014Flood Lighting
    • Číslo OmniClass23-35 47 11 21 19
    • Název OmniClassFloodlight Fixtures

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Afrika Oceánie