Publikovat produkty
FOCUS+1 A/M

FOCUS+1 A/M

LED floodlight for indoor and outdoor lighting.
Specifikace
  • - Die-cast painted aluminium housing and trim - Extra-clear flat tempered glass diffuser with internal screen printing - Asymmetrical optic - Elliptical lens - Circular optic - Silicone gasket - Waterproof cable gland M16x1.5 for cables Ø 5- Ø 10 mm - Dimmable 1-10 V ballast available upon request - Standard power supply already included - High power LEDs with next generation high intensity light beam - Stainless steel locking screws - Adjustable mounting bracket made of die-cast aluminium, painted - Technopolymer peg available for anchoring to the ground - Photometric data measure according to UNI EN 13032-4 and IES LM-79-08
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotafocus-plus-1-am
  • Skupina výrobkůArchitectural
  • Skupina produktůArchitectural floodlight
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-05-29
  • Číslo vydání2
  • Výška (mm)43
  • Šířka (mm)160
  • Hloubka (mm)223
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálSklo
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Osvětlení
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód ETIMEC001744
  • Název ETIMDownlight/spot/floodlight
  • Název UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
  • Kód UNSPSC391116
  • Kód Uniclass 2015EF_70_80
  • Popis Uniclass 2015Lighting
  • Kód CSI MasterFormat 201426 56 36
  • Název CSI MasterFormat 2014Flood Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11 21 19
  • Název OmniClassFloodlight Fixtures
  • Kód CSI UniFormat IID5020
  • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Dostupnost regionu

Evropa Asie Afrika Oceánie