Publikovat produkty
GUELL ZERO A/W

GUELL ZERO A/W

LED floodlight for indoor and outdoor lighting.
Specifikace
  • - Die-cast aluminium housing, powder-polyester coated ISO 9227 - Extra clear, tempered, flat glass diffuser - Diffuser permanently sealed to the housing through a high-temperature resistant silicone - Extra pure polished aluminium reflector - Stainless steel external screws - Stainless steel locking springs for the glass - Powder coated steel bracket - Complete with 1 metre of cable H05RN-F 3G1 mm² - Versions of GUELL ZERO KIT are complete with 0.5 m arm with integrated connection box, suitable for through wiring - For other colour temperatures and different colour rendering index consult factory - Photometric data measure according to UNI EN 13032-4 and IES LM-79-08
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaguell-zero-aw
  • Skupina výrobkůProfessional
  • Skupina produktůProfessional floodlight
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-08-03
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)58
  • Šířka (mm)207
  • Hloubka (mm)231
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálSklo
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Osvětlení
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód ETIMEC001744
  • Název ETIMDownlight/spot/floodlight
  • Název UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
  • Kód UNSPSC391116
  • Kód Uniclass 2015EF_70_80
  • Popis Uniclass 2015Lighting
  • Kód CSI MasterFormat 201426 56 36
  • Název CSI MasterFormat 2014Flood Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11 21 19
  • Název OmniClassFloodlight Fixtures
  • Kód CSI UniFormat IID5020
  • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Dostupnost regionu

Evropa Asie Afrika Oceánie