Publikovat produkty
KHA SLIM 93 LED C/EW

KHA SLIM 93 LED C/EW

Range of bollards.
Specifikace
  • - Housing and cap made of AISI 316 electropolished stainless steel or powder coated aluminium, depending on versions - Clear UV-stabilised and impact resistant technopolymer cover - Extra pure polished aluminium reflectors - Anti-aging silicone gasket - Electrical connection with quick disconnect connector in PA66 without halogens and phosphorus with silver-plated copper contacts, for cables Ø 9 - Ø 14 mm - LED versions are manufactured with high performance LED arrays - Inner aluminium extruded LED heat sink - Stainless steel external screws - Technopolymer electrical gear support - Fixing rods are available as accessories for installation on cement - Die-cast aluminium floor mount base polyester, powder coated after chemical conversion treatment of the surface - KHA SLIM 220 floor installation can be done through a galvanised steel plinth to be directly buried in concrete or with a stainless steel base to be fastened to the floor with anchor bolts (included) - Photometric data measure according to UNI EN 13032-4 and IES LM-79-08
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotakha-slim-93-led-cew
  • Skupina výrobkůUrban
  • Skupina produktůBollard and column
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-08-13
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)930
  • Šířka (mm)90
  • Hloubka (mm)90
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálPlast
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Venkovní
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód ETIMEC000301
  • Název ETIMLuminaire bollard
  • Název UNSPSCLighting pole or post and hardware
  • Kód UNSPSC39111609
  • Kód Uniclass 2015EF_70_80
  • Popis Uniclass 2015Lighting
  • Kód CSI MasterFormat 201426 56 33
  • Název CSI MasterFormat 2014Walkway Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11 21 11
  • Název OmniClassLighting Bollards
  • Kód CSI UniFormat IID5020
  • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Dostupnost regionu

Evropa Asie Afrika Oceánie