Publikovat produkty
MIMIK 10 POST 600

MIMIK 10 POST 600

Landscaping LED bollard luminaire.
Specifikace
  • - Painted die-cast aluminium housing and cover - Tempered glass diffuser, printed - Reflector in satin finish pure aluminium (Al 99.98) - Silicone gasket - External electrical connection with sealed plug-socket QUICK, complete with cable - Standard power supply already included - Stainless steel locking screws - Painted extruded aluminium pole - Base plate included - Complying with the recommendations for glare control and upward light pollution - Photometric data measure according to UNI EN 13032-4 and IES LM-79-08
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotamimik-10-post-600
  • Skupina výrobkůResidential
  • Skupina produktůGarden post
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-06-11
  • Číslo vydání2
  • Výška (mm)653
  • Šířka (mm)130
  • Hloubka (mm)130
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálSklo
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Podlahové
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód ETIMEC000301
  • Název ETIMLuminaire bollard
  • Název UNSPSCLighting pole or post and hardware
  • Kód UNSPSC39111609
  • Kód Uniclass 2015EF_70_80
  • Popis Uniclass 2015Lighting
  • Kód CSI MasterFormat 201426 56 33
  • Název CSI MasterFormat 2014Walkway Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11 21 15
  • Název OmniClassLighting Posts
  • Kód CSI UniFormat IID5020
  • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Dostupnost regionu

Evropa Asie Afrika Oceánie