Publikovat produkty
PADO

PADO

Landscaping LED bollard.
Specifikace
  • - Die-cast aluminium housing, powder-polyester coated ISO 9227 - Adapter for posts Ø 42-45 mm made of polyester powder-coated die-cast aluminium - Internally frosted glass diffuser - Anti-ageing silicone gasket - External electrical connection with IP-rated QUICK connector, complete with cable - Built-in driver - Stainless steel locking screws - Painted extruded aluminium post (h 600 mm) with base plate for the PADO 600 model - Painted extruded aluminium post (h 900 mm) with base plate for the PADO 900 model - Painted extruded aluminium post (h 1200 mm) with base plate for the PADO 1200 model - Glare control and upward light pollution laws compliant - Suitable for installation on existing poles Ø 60 mm (PADO /PADO BASIC) - Photometric data measure according to UNI EN 13032-4 and IES LM-79-08
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotapado
  • Skupina výrobkůResidential
  • Skupina produktůGarden post
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-08-03
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)75
  • Šířka (mm)208
  • Hloubka (mm)208
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálSklo
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Podlahové
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód ETIMEC000301
  • Název ETIMLuminaire bollard
  • Název UNSPSCLighting pole or post and hardware
  • Kód UNSPSC39111609
  • Kód Uniclass 2015EF_70_80
  • Popis Uniclass 2015Lighting
  • Kód CSI MasterFormat 201426 56 33
  • Název CSI MasterFormat 2014Walkway Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11 21 11
  • Název OmniClassLighting Bollards
  • Kód CSI UniFormat IID5020
  • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Dostupnost regionu

Evropa Asie Afrika Oceánie