Publikovat produkty
SPILLO MINI POST

SPILLO MINI POST

Series of LED landscaping outdoor bollard and pole-top luminaires.
Specifikace
  • - Painted die-cast aluminium housing - Anti-aging silicone gasket - External electrical connection with sealed plug-socket QUICK, complete with cable - Waterproof cable gland M25x1.5 for cables Ø 9- Ø 14 mm - Stainless steel external screws - Analogue dimmable HF ballast, 1-10 V - Each LED is coupled with an electronic safety device (NUD) that can by-pass it in case of failure - The “SECURE LIGHT DISTRIBUTION” system guarantees uniform light distribution even in the remote case of LED failures - Supplied with 1m pre-wired HORNF-5 cable - "CP" versions feature asymmetric light distribution suitable for bicycle and pedestrian pathways - Supplied complete with 220/240 V 50/60 Hz power supply unit. - Complying with the recommendations for glare control and upward light pollution - Photometric data measure according to UNI EN 13032-4 and IES LM-79-08
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaspillo-mini-post
  • Skupina výrobkůUrban
  • Skupina produktůUrban light
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-06-11
  • Číslo vydání2
  • Výška (mm)1187
  • Šířka (mm)360
  • Hloubka (mm)360
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálPlast
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Venkovní
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód ETIMEC000062
  • Název ETIMLuminaire for streets and places
  • Název UNSPSCLighting pole or post and hardware
  • Kód UNSPSC39111609
  • Kód Uniclass 2015EF_70_80
  • Popis Uniclass 2015Lighting
  • Kód CSI MasterFormat 201426 56 23
  • Název CSI MasterFormat 2014Area Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11 21 15
  • Název OmniClassLighting Posts
  • Kód CSI UniFormat IID5020
  • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Dostupnost regionu

Evropa Asie Afrika Oceánie