Publikovat produkty
STRIP SQUARE+ INGROUND 550

STRIP SQUARE+ INGROUND 550

Series of class I reduced depth in-ground luminaires.
Specifikace
  • - Extruded anodised aluminium housing - Tempered glass diffuser, screen-printed inside - Die-cast aluminium end caps, painted - Anti-ageing silicone gasket - QUICK versions are supplied complete with IP rated connection box suitable for through wiring for Ø 5 mm to Ø 13 mm cables - Stainless steel locking screws - Aluminium gear tray for high heat dissipation of components - Built-in driver - Available with ON-OFF driver and dimmable DALI - Light colour and brightness adjustable via Tunable White control - TW - TUNABLE WHITE(2700 ÷ 6500 K) version DALI DT8 - DMX signal generator for RGBW versions to be ordered separately - Recessed box to be ordered separately - Through-wiring designed - Photometric data measure according to UNI EN 13032-4 and IES LM-79-08
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotastrip-square-plus-inground-550
  • Skupina výrobkůArchitectural
  • Skupina produktůInground
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-08-03
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)72
  • Šířka (mm)550
  • Hloubka (mm)100
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálSklo
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Podlahové
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód ETIMEC000758
  • Název ETIMIn-ground luminaire
  • Název UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
  • Kód UNSPSC391116
  • Kód Uniclass 2015EF_70_80
  • Popis Uniclass 2015Lighting
  • Kód CSI MasterFormat 201426 56 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11 21 17
  • Název OmniClassBuried Uplights
  • Kód CSI UniFormat IID5020
  • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Dostupnost regionu

Evropa Asie Afrika Oceánie