Publikovat produkty
2.1.2 WALL LININGS - Direct bond Enairgy Isopop®
2.1.2 WALL LININGS - Direct bond Enairgy Isopop®
2.1.2 WALL LININGS - Direct bond Enairgy Isopop®
2.1.2 WALL LININGS - Direct bond Enairgy Isopop®
    Pladur

    2.1.2 WALL LININGS - Direct bond Enairgy Isopop®

    4.7 z 5 hvězdiček4.7(6 recenze)
    Direct-bond wall lining consisting of an Enairgy Isopop® transformed board attached directly to the load-bearing wall with globs of Enairgy® MA adhesive mortar placed approximately every 300 mm horizontally and 400 mm vertically. The Enairgy Isopop® range is available with Pladur® N, I, H1 boards and the Enairgy Isopop+® range with FONIC and OMNIA boards, Commensurate amounts of Pladur® materials: joint compounds, adhesive mortar, joint tape, etc. Completely finished with Quality Level 1 (Q1) for tile finishes, laminates, furring, etc. Also with Level 2 (Q2), Level 3 (Q3) or Level 4 (Q4), according to the surface finish (to be determined by the design). Installed according to Pladur® recommendations, UNE 102043 Standard and CTE requirements.
    Specifikace
    • Inner wall lining for vertical building envelope elements (façades, party walls, enclosure walls forinner yards and basement walls). Wall lining for distribution or partition walls in a building.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotapladur_2_trds_2_12
    • Skupina výrobků2. Trasdosados PLADUR®
    • Skupina produktů2.1. Directos
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-06-22
    • Číslo vydání2
    Související
    • Hlavní materiálSádra
    • Vedlejší materiálOmítka
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStěny - Povrchy zdí
    • Klasifikace IFCZeď
    • Název UNSPSCGypsum board
    • Kód UNSPSC30161509
    • Kód Uniclass 2015Ss_25_25
    • Popis Uniclass 2015Wall lining systems
    • Kód CSI MasterFormat 201406 16 43
    • Název CSI MasterFormat 2014Gypsum Sheathing
    • Číslo OmniClass23-15 15 23
    • Název OmniClassWall Linings
    • Kód CSI UniFormat IIC3010
    • Název CSI UniFormat IIWall Finishes