Publikovat produkty
MART table rectangular - 73 cm high - indoors and outdoors
MART table rectangular - 73 cm high - indoors and outdoors
MART table rectangular - 73 cm high - indoors and outdoors
MART table rectangular - 73 cm high - indoors and outdoors
MART table rectangular - 73 cm high - indoors and outdoors
MART table rectangular - 73 cm high - indoors and outdoors
    PLANK

    MART table rectangular - 73 cm high - indoors and outdoors

    4.8 z 5 hvězdiček4.8(13 recenze)

    The MART table consists of a powder-coated metal frame in the colours black or white. The legs are either made of powder-coated aluminium in the colours black, white or aluminium with an ash coating in natural lacquer. The table system is suitable for both indoor and outdoor use, but only for the table with powder-coated legs.

    Specifikace
    • YEAR OF MANUFACTURE: 2015
      DESIGNER: Plank Lab.
      ITEM NUMBER: 9820-01

      The table tops are available as:
      - HPL FunderMAX FH (100x200cm, 12mm) in black and white
      - HPL FENIX (100x200cm, 12mm indoor only) in Nero Ingo

      Special colours are available on request.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaMart-Table-Rectangular-h-73
    • Skupina výrobkůMart
    • Skupina produktůTable
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-02-26
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)730
    • Šířka (mm)2000
    • Hloubka (mm)1000
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálLaminát
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    • Čistá hmotnost (kg)39
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Stoly
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód ETIMEG017960
    • Název ETIMFurniture
    • Kód Uniclass 2015EF_40_30
    • Popis Uniclass 2015Furnishings
    • Kód CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Číslo OmniClass23-21 00 00
    • Název OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products