Publikovat produkty
MIURA table round - 108cm high - foldable
MIURA table round - 108cm high - foldable
MIURA table round - 108cm high - foldable
MIURA table round - 108cm high - foldable
MIURA table round - 108cm high - foldable
MIURA table round - 108cm high - foldable
    PLANK

    MIURA table round - 108cm high - foldable

    The MIURA table is a versatile table that can be used both indoors and outdoors. The frame is made of powder-coated aluminium in the colour black or white, in combination with a folding table top.

    Specifikace
    • YEAR OF MANUFACTURE: 2006
      DESIGNER: Konstantin Grcic
      ARTICLE NUMBER: 9553-71

      The table tops are available as:
      - HPL FunderMAX FH (Ø 60cm / Ø 70cm / Ø 80cm, 10mm) in black and white
      - HPL FENIX (Ø 60cm / Ø 70cm / Ø 80cm, 10mm) in Nero Ingo
      - MDF (Ø 70cm / Ø 80cm, 25mm) in black and white.

      Special colours are available on request.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaMiura-Table-Round-h-108
    • Skupina výrobkůMiura
    • Skupina produktůTable
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-02-20
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1080
    • Šířka (mm)700
    • Hloubka (mm)715
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálLaminát
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Stoly
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód ETIMEG017960
    • Název ETIMFurniture
    • Kód Uniclass 2015EF_40_30
    • Popis Uniclass 2015Furnishings
    • Kód CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Číslo OmniClass23-21 00 00
    • Název OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
    Podobné produkty