Publikovat produkty
MIURA table rectangular - 108cm high - foldable
MIURA table rectangular - 108cm high - foldable
MIURA table rectangular - 108cm high - foldable
MIURA table rectangular - 108cm high - foldable
MIURA table rectangular - 108cm high - foldable
MIURA table rectangular - 108cm high - foldable
MIURA table rectangular - 108cm high - foldable
    PLANK

    MIURA table rectangular - 108cm high - foldable

    The MIURA table is a versatile table that can be used both indoors and outdoors. The frame is made of powder-coated aluminium in the colour black or white, in combination with a folding table top.

    Specifikace
    • YEAR OF CONSTRUCTION: 2017
      DESIGNER: Konstantin Grcic
      ITEM NUMBER: 9586-71/9587-71

      The table tops are available as:
      - HPL FunderMAX FH (70x140cm / 80x160cm, 10mm) in black and white
      - HPL FENIX (70x140cm / 80x160cm, 10mm, indoor use only) in Nero Ingo

      Special colours are available on request.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotamiura_table-rec
    • Skupina výrobkůMiura
    • Skupina produktůTable
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-07-06
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1080
    • Šířka (mm)1400
    • Hloubka (mm)700
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálLaminát
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    • Čistá hmotnost (kg)28
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Stoly
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód ETIMEG017960
    • Název ETIMFurniture
    • Kód Uniclass 2015EF_40_30
    • Popis Uniclass 2015Furnishings
    • Kód CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Číslo OmniClass23-21 00 00
    • Název OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
    Podobné produkty

    4.5 z 5 hvězdiček 4.5 (65)
    4.1 z 5 hvězdiček 4.1 (19)
    4.7 z 5 hvězdiček 4.7 (49)
    4.9 z 5 hvězdiček 4.9 (28)