Publikovat produkty
MONZA outdoor
MONZA outdoor
MONZA outdoor
MONZA outdoor
MONZA outdoor
MONZA outdoor
MONZA outdoor
MONZA outdoor
MONZA outdoor
MONZA outdoor
    PLANK

    MONZA outdoor

    5.0 z 5 hvězdiček5.0(17 recenze)

    The MONZA Outdoor armchair is a robust and stylish chair for outdoor use. The frame is made of solid iroko wood with an oil coating for increased weather resistance. The backrest is made of hard-wearing polypropylene and is available in black, white, caffelatte, caramel and terra brown, traffic red, yellow green, light blue and wine red.

    optionally an upholstered cushion in various fabrics for added comfort. With its stylish design and robust construction, the MONZA Outdoor is a perfect choice for terraces, gardens and other outdoor areas.

    Specifikace
    • YEAR OF MANUFACTURE: 2017
      DESIGNER: Konstantin Grcic
      ARTICLE NUMBER: 1209-40

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaMONZA-armchair-outdoor
    • Skupina výrobkůMonza
    • Skupina produktůArmchair
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-01-07
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)770
    • Šířka (mm)540
    • Hloubka (mm)490
    Související
    • Hlavní materiálIroko
    • Vedlejší materiálPolypropylen
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    • Čistá hmotnost (kg)5.7
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Lenošky
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód ETIMEG017960
    • Název ETIMFurniture
    • Kód Uniclass 2015EF_40_30
    • Popis Uniclass 2015Furnishings
    • Kód CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Číslo OmniClass23-21 00 00
    • Název OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products