Publikovat produkty
MONZA bistro chair
MONZA bistro chair
MONZA bistro chair
MONZA bistro chair
MONZA bistro chair
MONZA bistro chair
MONZA bistro chair
MONZA bistro chair
    PLANK

    MONZA bistro chair

    4.9 z 5 hvězdiček4.9(28 recenze)

    The MONZA Bistro, designed by Konstantin Grcic, is a chair with a frame made of beech, either in natural lacquer or stained and lacquered black. The backrest is made of polypropylene and is available in the colours black, white, caffelatte, caramel and terra brown. The seat is made of flexible polyurethane integral foam.

    Specifikace
    • HERSTELLUNGSJAHR: 2017
      DESIGNER: Konstantin Grcic
      ITEM NUMBER: 1212-20

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaMonza-bistro-chair
    • Skupina výrobkůMonza
    • Skupina produktůChair
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-02-26
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)780
    • Šířka (mm)530
    • Hloubka (mm)470
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Vedlejší materiálPolypropylen
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    • Čistá hmotnost (kg)5
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Židle, Stoličky & Lavice
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód ETIMEG017960
    • Název ETIMFurniture
    • Kód Uniclass 2015EF_40_30
    • Popis Uniclass 2015Furnishings
    • Kód CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Číslo OmniClass23-21 00 00
    • Název OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
    Podobné produkty