Publikovat produkty
MONZA table square - 73cm high
MONZA table square - 73cm high
MONZA table square - 73cm high
MONZA table square - 73cm high
MONZA table square - 73cm high
MONZA table square - 73cm high
    PLANK

    MONZA table square - 73cm high

    3.7 z 5 hvězdiček3.7(10 recenze)

    The MONZA table is a versatile table system that can be used both indoors and outdoors. The frame is made of white or black powder-coated aluminium, while the legs are made of white, black powder-coated aluminium or natural lacquered ash.

    Specifikace
    • YEAR OF CONSTRUCTION: 2009
      DESIGNER: Konstantin Grcic
      ITEM NUMBER: 9203-01

      The table tops are available as:
      - HPL FunderMAX FH (80x80cm, 10mm) in black and white
      - HPL FENIX (80x80cm, 10mm, indoor use only) in Nero Ingo

      Special colours are available on request.

      The table has adjustable glides to allow stable positioning on different surfaces. Please note that outdoor use is only recommended for the table with powder-coated legs.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotamonza-table-square
    • Skupina výrobkůMonza
    • Skupina produktůTable
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-02-20
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)730
    • Šířka (mm)800
    • Hloubka (mm)800
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálLaminát
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    • Čistá hmotnost (kg)20
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Stoly
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód ETIMEG017960
    • Název ETIMFurniture
    • Kód Uniclass 2015EF_40_30
    • Popis Uniclass 2015Furnishings
    • Kód CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Číslo OmniClass23-21 00 00
    • Název OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
    Podobné produkty

    4.5 z 5 hvězdiček 4.5 (65)
    4.1 z 5 hvězdiček 4.1 (19)
    4.7 z 5 hvězdiček 4.7 (49)
    4.9 z 5 hvězdiček 4.9 (28)