Publikovat produkty
RANDEVU table round - 73cm high
RANDEVU table round - 73cm high
RANDEVU table round - 73cm high
RANDEVU table round - 73cm high
RANDEVU table round - 73cm high
RANDEVU table round - 73cm high
RANDEVU table round - 73cm high
    PLANK

    RANDEVU table round - 73cm high

    The RANDEVU table, designed by Cisotti+Laube for Plank, is a practical folding table. The frame and the table top are made of tin-plated and powder-coated metal (Ø 60cm), available in the colours black, white, oxide red, olive green and concrete grey. Both the frame and the table top are foldable, which allows for easy storage and space saving.

    The table can be used both indoors and outdoors. In addition, it is also available in a non-folding version.

    Specifikace
    • YEAR OF MANUFACTURE: 2023
      DESIGNER: Cisotti+Laube
      ARTICLE NUMBER: 9470-01

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotarandevu-table
    • Skupina výrobkůRandevu table
    • Skupina produktůTable
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-07-07
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)500
    • Šířka (mm)700
    • Hloubka (mm)715
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálKov
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Stoly
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód ETIMEG017960
    • Název ETIMFurniture
    • Kód Uniclass 2015EF_40_30
    • Popis Uniclass 2015Furnishings
    • Kód CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Číslo OmniClass23-21 00 00
    • Název OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
    Podobné produkty

    4.5 z 5 hvězdiček 4.5 (65)
    4.1 z 5 hvězdiček 4.1 (19)
    4.7 z 5 hvězdiček 4.7 (49)
    4.9 z 5 hvězdiček 4.9 (28)