Publikovat produkty
REMO wood chair
REMO wood chair
REMO wood chair
REMO wood chair
REMO wood chair
    PLANK

    REMO wood chair

    4.9 z 5 hvězdiček4.9(18 recenze)

    REMO Wood chair is available in natural ash, white ash, walnut, grey or black stained. There is also the option of adding an optional upholstered cushion in fabric or leather. The chair is available both as a single chair and as a stacking chair.

    Remo is a moulded wood chair that combines Plank's tradition of craftsmanship with state-of-the-art manufacturing technologies. The German designer Konstantin Grcic uses the light weight of the moulded wood to create a simple and versatile chair. A characteristic feature of Remo is the form-fitting connection of the seat shell with the horizontally aligned backrest.

    The result is a stable and exceptionally comfortable chair. Remo is produced in two versions that are suitable for a variety of uses. The version with wooden legs gives the chair a warm and inviting look, is lightweight and also available stackable.

    Specifikace
    • Mod.‎ 1207-20

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaRemo-wood-Chair
    • Skupina výrobkůRemo
    • Skupina produktůChair
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-02-26
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)780
    • Šířka (mm)520
    • Hloubka (mm)480
    Související
    • Hlavní materiálPřekližka
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    • Čistá hmotnost (kg)4
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Židle, Stoličky & Lavice
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód ETIMEG017960
    • Název ETIMFurniture
    • Kód Uniclass 2015EF_40_30
    • Popis Uniclass 2015Furnishings
    • Kód CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Číslo OmniClass23-21 00 00
    • Název OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
    Podobné produkty

    4.5 z 5 hvězdiček 4.5 (57)
    4.7 z 5 hvězdiček 4.7 (49)
    4.9 z 5 hvězdiček 4.9 (28)
    4.7 z 5 hvězdiček 4.7 (20)