Publikovat produkty
Ergonomic Sink with Elbow Rest - B40CNS01
Ponte Giulio

Ergonomic Sink with Elbow Rest - B40CNS01

Ergonomically designed washbasin with elbow rests and lower border with integral grab bar made of vitreous china - B40CNS01

Specifikace
  • Cantilever consolle with ergonomic shapes especially indicated for elderly or disabled people. The article is made of sanitary porcelain - vitreous china - white in shape with elbow-shaped surface, the perimeter of the lower edge has a relief that is a sure grip for people with mobility problems; predisposed of single hole for tap, without hole for overflow. The article provides for wall mounting using plugs, not supplied - B40CNS01

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaB40CNS01
  • Skupina výrobkůSafe bathroom
  • Skupina produktůSanitary
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-11-16
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)540
  • Šířka (mm)810
  • Hloubka (mm)225
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
  • Čistá hmotnost (kg)22.9
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Popis Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs

Dostupnost regionu

Severní Amerika Jižní Amerika