Publikovat produkty
hug collection washbasin - B48CMM01
Ponte Giulio

hug collection washbasin - B48CMM01

The hug collection shares values linked to the intimate side and care of oneself and the others. The grab bars from the contemporary design are in the spotlight. They are safe and functional but also extremely versatile and creative. They come in vertical and horizontal versions and match perfectly with the mirrors, furnishing elements, containers and washbasins of the project - B48CMM01

Specifikace
  • Washbasin made of mineral composite with non-porous surface, hemp white, with single squared basin. Prepared for sigle hole mixer tap, with overflow hole.

    Left or right cloth bar can accessory.

    Wheelchair accessible to DIN 18040 and ÖNORM B1600/1601.

    Weight capacity to EN 14688 - B48CMM01

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaB48CMM01
  • Skupina výrobkůSafe bathroom
  • Skupina produktůBasins
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-02-27
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)191
  • Šířka (mm)685
  • Hloubka (mm)520
Související
  • Hlavní materiálMinerál
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
  • Čistá hmotnost (kg)28
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Popis Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs

Dostupnost regionu

Severní Amerika Jižní Amerika