Publikovat produkty
Double seat left - G02JDL29
Ponte Giulio

Double seat left - G02JDL29

Double folding seat with nylon slats made of zinc-plated steel pipe, coated with antimicrobial, biocompatible, warm to the touch vinyl - G02JDL29

Specifikace
  • Folding right asymmetrical double seat with slatted seat, equipped with a clutch system to prevent accidental movements. The item, supplied pre-assembled, is composed of a body made of galvanized steel tube, coated with a non-toxic, biocompatible and antibacterial vinyl sheath; the seat is made of PA-6 staves. The wall anchorage is guaranteed by a fixing system made of AISI 304 stainless steel plates, fitted with polyamide counter-leveling plates. The rapid interlocking plate covers are made of PA-6 - G02JDL29

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaG02JDL29
  • Skupina výrobkůSafe bathroom
  • Skupina produktůSeats and stools
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-11-16
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)9
  • Šířka (palce)34
  • Hloubka (palce)22
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálPolyamid
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
  • Čistá hmotnost (lb)33
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories

Dostupnost regionu

Severní Amerika Jižní Amerika