Publikovat produkty
Shower seat left - G02JDL30
Ponte Giulio

Shower seat left - G02JDL30

L-shaped doublle folding shower seat - G02JDL30

Specifikace
  • Double folding seat with nylon slats made of zinc-plated steel pipe, coated with antimicrobial, biocompatible, warm to the touch vinyl.

    Code Dimensions Width, Height, Depth (inch) Net Weight (lbs) Load capacity (lbs) Right version
    G02JDR30
    29 1/8x22 5/16x9 3/8
    32
    451.9
    Left version
    G02JDL30
    29 1/8x22 5/16x9 3/8
    32
    451.9 - G02JDL30

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaG02JDL30
  • Skupina výrobkůSafe bathroom
  • Skupina produktůSeats and stools
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-11-26
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)9
  • Šířka (palce)29
  • Hloubka (palce)22
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálPolyamid
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
  • Čistá hmotnost (lb)32
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories

Dostupnost regionu

Severní Amerika Jižní Amerika