Publikovat produkty
L-shaped double folding seat - G02JDR29
Ponte Giulio

L-shaped double folding seat - G02JDR29

Double folding seat with slats, made of seamless galvanized steel tube covered with biocompatible vinyl, warm to the touch - G02JDR29

Specifikace
  • Recommended for obese people
    Compliant with UNI EN 12182: 2012, this standard refers to the "holes and distances" between the parts, or components of a product, accessible during its use. Precisely identifies the "less than 8 or greater than 75 millimeters" measurements of the holes and "spaces" in order to avoid risks of crushing or entrapment - G02JDR29

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaG02JDR29_2020
  • Skupina výrobkůSafe bathroom
  • Skupina produktůSeats and stools
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-06-24
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)9
  • Šířka (palce)34
  • Hloubka (palce)22
Související
  • Hlavní materiálOcel galvanizovaná
  • Vedlejší materiálPolyamid
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
  • Čistá hmotnost (lb)33
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories

Dostupnost regionu

Severní Amerika Jižní Amerika