Publikovat produkty
hug seat with backrest and armrest - G12JDS04
hug seat with backrest and armrest - G12JDS04
    Ponte Giulio

    hug seat with backrest and armrest - G12JDS04

    The hug collection shares values linked to the intimate side and care of oneself and the others. The grab bar from the contemporary design are in the spotlight they are safe and functional but also extremely versatile and creative. They come in vertical and horizontal version and match perfectly with the mirrors, furnishing elements, containers and washbasins of the project - G12JDS04

    Specifikace
    • Chair with backrest and armrest. Adjustable feet. Seat and backrest made of high density porliuretan, the structure come with stainless steel pipe - G12JDS04

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaG12JDS04
    • Skupina výrobkůSafe bathroom
    • Skupina produktůSeats and stools
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-02-11
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)735
    • Šířka (mm)530
    • Hloubka (mm)420
    Související
    • Hlavní materiálPolyuretan
    • Vedlejší materiálNerezová ocel
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    • Čistá hmotnost (kg)7.2
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika Jižní Amerika