Publikovat produkty
Grab bar left 15x27in - G25JBL19
Ponte Giulio

Grab bar left 15x27in - G25JBL19

L-shaped safety support - G25JBL19

Specifikace
  • Code Dimensions Width, Height, Depth (inch) Net Weight (lbs) Load capacity (lbs)


    G25JBR19 15 3/16x2 3/4x27 3/16 4 449.7
    G25JBR20 20 15/16x2 3/4x39 5/16 5.1 449.7
    G25JBL19 15 3/16x2 3/4x27 3/16 4 449.7
    G25JBL20 20 15/16x2 3/4x39 5/16 5.1 449.7 - G25JBL19

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaG25JBL19
  • Skupina výrobkůSafe bathroom
  • Skupina produktůGrab bars
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-11-29
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)27
  • Šířka (palce)15
  • Hloubka (palce)2
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálVinyl
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
  • Čistá hmotnost (lb)4
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories

Dostupnost regionu

Severní Amerika Jižní Amerika