Publikovat produkty
Grab bar folding 28in - G41JCS10
Ponte Giulio

Grab bar folding 28in - G41JCS10

Safety folding grab rail with reinforced joint - G41JCS10

Specifikace
  • Folding grab bar with reinforced joint ø 33 mm made of seamless zinc-plated steel pipe, coated with antimicrobial, biocompatible and warm-to-the-touch vinyl - G41JCS10

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaG41JCS10
  • Skupina výrobkůSafe bathroom
  • Skupina produktůGrab bars
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-11-26
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)700
  • Šířka (mm)113
  • Hloubka (mm)234
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
  • Čistá hmotnost (kg)3.3
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories

Dostupnost regionu

Severní Amerika Jižní Amerika