Publikovat produkty
Grab bar corner right - G55JBR19
Ponte Giulio

Grab bar corner right - G55JBR19

3.9 z 5 hvězdiček3.9(7 recenze)

Safety grab bar, corner 90°, Right - G55JBR19

Specifikace
  • L-shaped grab bar made of seamless stainless steel AISI 304 pipe, with satin finish - G55JBR19

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaG55JBR19
  • Skupina výrobkůSafe bathroom
  • Skupina produktůGrab bars
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-11-26
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)70
  • Šířka (mm)485
  • Hloubka (mm)892
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
  • Čistá hmotnost (kg)2.6
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové Příslušenství
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories

Dostupnost regionu

Severní Amerika Jižní Amerika