Publikovat produkty
L-shaped safe shower column, with mixer - H51GLR05
Ponte Giulio

L-shaped safe shower column, with mixer - H51GLR05

Safe shower column with stainless steel body - H51GLR05
Specifikace
  • Safe shower column with stainless steel body - diameter 32 mm, fitted with a "Double Water Inlet" water inlet system. Equipped with adjustable shower head and hand-held 3-jet hand shower - diameter 130 mm. - with anti-torsion hose - length 150 cm. Complete with thermostatic mixer with bath spout and horizontal handle - right or left - with hand shower holder connection. - H51GLR05
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaH51GLR05
  • Skupina výrobkůSafe bathroom
  • Skupina produktůShower colums
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-09-04
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1335
  • Šířka (mm)303
  • Hloubka (mm)553
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Vedlejší materiálNerezová ocel
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchy
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Název UNSPSCShowers
  • Kód UNSPSC30181503
  • Kód Uniclass 2015Ac_35_80_80
  • Popis Uniclass 2015Showering
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers

Dostupnost regionu

Evropa Asie Afrika Jižní Amerika Oceánie