Publikovat produkty
LAGO - Washing tray 75 x 61 cm
LAGO - Washing tray 75 x 61 cm
    Porcher

    LAGO - Washing tray 75 x 61 cm

    Washing tray 75 x 61 cm - Weight : 36 kg
    Specifikace
    • LAGO - Washing tray 75 x 61 cm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaJ3500
    • Skupina výrobkůLAGO
    • Skupina produktů Shower Trays
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-05-25
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)600
    • Šířka (mm)750
    • Hloubka (mm)380
    Odkazy
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Čistá hmotnost (kg)34.8
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchové vaničky
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
    • Popis Uniclass 2015Shower trays
    • Číslo OmniClass23-31 17 00
    • Název OmniClassShowers

    Dostupnost regionu

    Evropa