Publikovat produkty
Penthouse - 4" Deep - 45 Degree Chevron Blade - Extruded Aluminum - ECD-445-PH
Pottorff

Penthouse - 4" Deep - 45 Degree Chevron Blade - Extruded Aluminum - ECD-445-PH

Extruded Aluminum Penthouse
4" Deep - 45 Degree Chevron Blade

The ECD-445-PH extruded aluminum penthouse is designed for intake and exhaust applications and includes wind-driven rain resistant louvers to minimize water penetration. The ECD-445-PH can serve as a gravity ventilator, fan discharge cap, fresh air intake cap, sight shield, or pressure relief ventilator.

Specifikace
  • Standard Construction

    Material: Mill finish 6063-T5 extruded aluminum.

    Frames: 4" deep x 0.081" thick (102 x 2) channel.

    Blades: 45o x 0.081" (2) chevron style.

    Corner: Boxed

    Roof: 0.081" (2) thick formed aluminum with anti-condensate roof under coating.

    Screen: 1/2" x 0.063" (12.7 x 1.6) expanded and flattened aluminum.

    Mullion: Visible

    Minimum Size: 12" x 12" (305 x 305), 12" (305) high

    Maximum Size:
    Factory assembled: 48" x 48" (1219 x 1219)
    Field erected: 96" x 120" (2438 x 3048)
    Maximum height: 48" (1219)

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaPenthouse-4-Deep-45-Degree-Chevron-Blade-Extruded-Aluminum-ECD-445-PH
  • Skupina výrobkůHVAC
  • Skupina produktůLouvers and Penthouses
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-07-16
  • Číslo vydání1
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMHVAC - Mechanické větrání
  • Kód Uniclass 2015EF_65_40
  • Popis Uniclass 2015Ventilation
  • Kód CSI MasterFormat 201423 37 23.16
  • Název CSI MasterFormat 2014HVAC Gravity Louvered-Penthouse Ventilators
  • Číslo OmniClass23-33 49 27
  • Název OmniClassVentilators

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Anguilla
Antigua a Barbuda
Aruba
Bahamy
Barbados
Belize
Bermudské ostrovy
Britské Panenské ostrovy
Curaçao
Dominika
Dominikánská republika
Gaudeloupe
Grenada
Grónsko
Guatemala
Haiti
Honduras
Jamajka
Kajmanské ostrovy
Kanada
Karibské Nizozemsko
Kostarika
Kuba
Martinik
Mexiko
Montserrat
Nikaragua
ostrovy Turks a Caicos
Panama
Pannenske Ostrovy
Portoriko
Saint-Pierre a Miquelon
Salvador
Spojené státy americké
Svatá Lucie
Svatý Bartoloměj
Svatý Kryštof a Nevis
Svatý Martin
Svatý Martin
Svatý Vincenc a Grenadiny
Trinidad a Tobago
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App pro Revit

Načtěte rodiny přímo do svého modelu Revit jedním kliknutím

Získejte místo pro snadnější přístup k novým objektům, ukládejte své rodiny Revit a spolupracujte se svým týmem.

  • ZaškrtnutíPracujte přímo s objekty BIM vedle Revitu
  • Zaškrtnutí 2 GB cloudové úložiště – ukládejte svůj obsah Revitu
  • Zaškrtnutí Získejte posouzení životního cyklu (A1–A3) uhlíku zabudovaného přímo z Revitu