Publikovat produkty
100721 Fire Hose Reel Type 3S/190 30m/25-S
Presto AB

100721 Fire Hose Reel Type 3S/190 30m/25-S

TYPE 3 FIRE HYDRANT WITH STABILO®

HOSE, for surface mounting

The type 3 fire hydrant comes as a complete unit

consisting of a cabinet and hose reel ready for surface

mounting. Supplied with ball valve and signs. The cabinet

comes with a right-hinged or left-hinged door. Right-hinged

door in standard design.

Specifikace
  • art.nr. 100721

    Hose Lengt/Dimension

    30m/25mm

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaFire-Hose-Reel-Type-3S-190-30m-25-S-100721
  • Skupina výrobkůFire Hose Reel
  • Skupina produktůFire Hose Reel type 3
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-11-02
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)790
  • Šířka (mm)790
  • Hloubka (mm)190
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Vedlejší materiálGuma
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMProtipožární produkty - Požární Bezpečnost
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Kód ETIMEG000056
  • Název ETIMFire protection systems
  • Kód Uniclass 2015Ss_55_30_96
  • Popis Uniclass 2015Water fire extinguishing systems

Dostupnost regionu

Evropa
Dánsko
Finsko
Norsko
Švédsko
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText